Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

MTL Einphasen Sicherheitstransformator

P: 2500VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 2x24VAC

ArtNr.: 86461
Gewicht: 28 kg
Ursprungsland:  CZ
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Die MTL-Serie umfasst Einphasen-Sicherheitstransformatoren/Trenntransformatoren der Schutzklasse I und Schutzart IP20 mit doppelter Isolierung zwischen Eingangs- und Ausgangswicklung für den allgemeinen Einsatz in industriellen Anwendungen.
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz 50/60 Hz
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung 1 AC 230 V
Eingangsspannung 2 AC 400 V
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC 11,4 A
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC 6,6 A
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 1 174 A
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 2 100,5 A
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 1 604 A
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 2 349 A
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung 1 × 24 / 1 × 48 / 2 × 24 V AC
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart verschraubt, geschnappt
Geeignet für Befestigungsart 4-Loch Schraubbefestigung
Befestigungsmaß a 150 mm
Befestigungsmaß b 150 mm
Befestigungsmaß c 10 mm
Höhe 178 mm
Breite 192 mm
Tiefe 245 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Umgebungstemperatur min. -20 °C
Umgebungstemperatur max. 60 °C
Lagertemperatur min. -40 °C
Lagertemperatur max. 80 °C
Konformität
Produktstandard EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 61558-2-4, EN 62041
EMV 2004/108/EG

ECLASS-6.0 27031302
ECLASS-7.0 27031302
ECLASS-8.0 27031302
ECLASS-9.0 27031302
ETIM-5.0 EC002486
GTIN 4048879078245
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85043200

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Produktdaten 86461_PD_X_21.zip (21)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: P8 86461_p8_2_50.zip (50)
  • Konstruktionsdateien: STP 86461_stp_x_a.zip (A)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten