Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau |
50/60 Hz |
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée 1 CA |
230 V |
Tension d'entrée 2 CA |
400 V |
Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA |
11,4 A |
Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA |
6,6 A |
Inrush current at input voltage 1 |
174 A |
Inrush current at input voltage 2 |
100,5 A |
Courant de court-circuit à la tension d'entrée 1 |
604 A |
Courant de court-circuit à la tension d'entrée 2 |
349 A |
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie |
1 × 24 / 1 × 48 / 2 × 24 V AC |
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation |
Vissé, geschnappt |
Suitable for mounting type |
Fixation par vis à 4 trous |
Dimension de fixation a |
150 mm |
Dimension de fixation b |
150 mm |
Dimension de fixation c |
10 mm |
Hauteur |
178 mm |
Largeur |
192 mm |
Profondeur |
245 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Ambient temperature min. |
-20 °C |
Ambient temperature max. |
60 °C |
Température de stockage min. |
-40 °C |
Température de stockage max. |
80 °C |
Produit standard |
EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 61558-2-4, EN 62041 |
CEM |
2004/108/EG |