Transformateur de sécurité monophasé MST
Puissance: 630VA Prim: 230/400VAC+/-15VAC Sec: 2x24VAC
No.d'art.: | 86463 |
Poids: | 8 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Transformateur de sécurité monophasé
630 VA
Classe d’isolement T 40/B
Autres tensions sur demande.
Condensation non autorisée
630 VA
Classe d’isolement T 40/B
Autres tensions sur demande.
Condensation non autorisée
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau | 50 ... 60 Hz |
---|
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée 1 CA | 230 V |
---|---|
Tension d'entrée 1 CA min. | 195,5 V |
Tension d'entrée 1 CA max. | 264,5 V |
Tension d'entrée 2 CA | 400 V |
Tension d'entrée 2 CA min. | 340 V |
Tension d'entrée 2 CA max. | 460 V |
Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA | 3 A |
Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA | 1,7 A |
Inrush current at input voltage 1 | 56 A |
Inrush current at input voltage 2 | 26 A |
Courant de court-circuit à la tension d'entrée 1 | 68 A |
Courant de court-circuit à la tension d'entrée 2 | 39 A |
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie | 1 × 24 / 1 × 48 / 2 × 24 V AC |
---|---|
Tension de sortie CA 1 | 48 V |
Tension de sortie CA 2 | 24 V |
Tension de sortie réglable | oui |
Puissance de coupure CA max. | 630 VA |
Protection des appareils | Électrique
Tension d'essai d'isolement entrée - sortie | 5,8 kV |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type | Schlüssellochaufhängung |
---|---|
Dimension de fixation a | 90,6 mm |
Dimension de fixation b | 122 mm |
Dimension de fixation c | 7 mm |
Hauteur | 120,5 mm |
Largeur | 150 mm |
Profondeur | 165 mm |
Diamètre alésage | 7 mm |
Longueur de l'alésage | 11 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -20 °C |
---|---|
Température de service max. | 40 °C |
Produit standard | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|
Données de raccordement
Connection types
Type de connexion 1 | Input |
---|---|
Type de connexion 2 | Output |
Type de connexion 1
Type de raccordement | Bornes à vis SK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Nombre de pôles | 5 |
PIN 1 | + 15 V |
PIN 3 | - 15 V |
PIN 4 | 230 V |
PIN 5 | 400 V |
Type de connexion 2
Type de raccordement | Bornes à vis SK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Nombre de pôles | 6 |
PIN 1 | 1 |
PIN 2 | 2 |
PIN 3 | 3 |
PIN 4 | 4 |
PIN 5 | 5 |
PIN 6 | 6 |
Type de connexion 3
Type de raccordement | Bornes à vis SK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | metallic |
Nombre de pôles | 1 |
PIN 1 | PE |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27031302 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27031302 |
ECLASS-7.0 | 27031302 |
ECLASS-8.0 | 27031302 |
ECLASS-9.0 | 27031302 |
ECLASS-10.1 | 27031302 |
ECLASS-11.1 | 27031302 |
ECLASS-12.0 | 27031302 |
ETIM-5.0 | EC002486 |
GTIN | 4048879366663 |
Numéro du tarif douanier | 85043180 |
Unité de conditionnement | 1 |