Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27
Zoom
MVP12-P3 AI-RTD4 4xM12A IOLA12 E0  59841
Abbildung ähnlich

MVP12-P3 AI-RTD4 4xM12A IOLA12 E0

IO-Link Class A Hub

ArtNr.: 59841
Gewicht: 0.15 kg
Ursprungsland:  DE
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

IO-Link Hub im 30 mm Kunststoffgehäuse
4 analoge Eingänge (RTD)
1 × M12 IO-Link Class A
4 × M12 I/O
Erweiterter Parameterbereich
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung US DC 24 V
Betriebsspannung US DC min. 18 V
Betriebsspannung US DC max. 30 V
Stromaufnahme max. 50 mA
Elektrische Daten | Eingang
Wandlungszeit mit Störfrequenzfilter AUS: 12 ms, 50 Hz: 50 ms, 60 Hz: 120 ms
Industrielle Kommunikation | IO-Link
IO-Link Prozessdatenlänge Ausgang 5 Bytes
IO-Link Prozessdatenlänge Eingang 10 Bytes
IO-Link Revision ID V1.1.2
IO-Link Revisionskompatibilität V1.1.3
IO-Link Typ Device
IO-Link Zykluszeit min. 1,6 ms
IO-Link Übertragungsrate COM3 (230.4 kbit/s)
Port Class A
Diagnosen
Diagnose per LED pro Modul und Kanal
IO-Link Events Unterspannung Versorgung, keine Spannung
LED-Anzeige Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr
Statusanzeige LED grün
Geräteschutz | Elektrisch
Aufstellungshöhe max. NHN 3000 m
Schutzart (EN IEC 60529) IP68
Verpolschutz ja
Mechanische Daten | Montagedaten
Geeignet für Befestigungsart 2-Loch Schraubbefestigung
Höhe 126 mm
Breite 30 mm
Tiefe 34,5 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -25 °C
Betriebstemperatur max. 70 °C
Lagertemperatur min. -40 °C
Lagertemperatur max. 85 °C

Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 X0-X3
Anschlusstyp 2 X0-X3
Anschlusstyp 3 XZ1
Anschlusstyp 4 XZ1
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform M12
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger grün
Kodierung A
Polzahl 5
PIN 1 CH +
PIN 2 CH S +
PIN 3 CH -
PIN 4 CH S -
PIN 5 n.c.
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform M12
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung A
Polzahl 5
PIN 1 CH +
PIN 2 CH S +
PIN 3 CH -
PIN 4 CH S -
PIN 5 n.c.
Anschlusstyp 3
Familie-Bauform M12
Geschlecht male
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung A
Polzahl 5
PIN 1 24 V DC US (L +)
PIN 2 n.c.
PIN 3 0 V US (L -)
PIN 4 C / Q / IO-Link
PIN 5 n.c.
Anschlusstyp 4
Familie-Bauform M12
Geschlecht male
Kodierung A
Polzahl 5
PIN 1 24 V DC (US) (L +)
PIN 2 n.c.
PIN 3 0 V (US) (L -)
PIN 4 C / Q / IO-Link
PIN 5 n.c.

GTIN 4065909027851
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85389099

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Handbuch 59840_hdb_x_10.zip (10)
  • Dokumentation: Installationsanleitung 59840_ina_x_11.zip (11)
  • Dokumentation: Produktdaten 59841_pd_x_10.zip (10)
  • Gerätebeschreibung: IODD 59841_KF7_e_13.zip (13)
  • Information: EU-Herstellererklärung 59841_06-01.23_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 59841_06-01.23_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Bericht 59841_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_d.pdf (D)
  • Konstruktionsdateien: DXF 59841_dxf_x_a.dxf (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 59841_p8_2_10.zip (10)
  • Konstruktionsdateien: STP 59841_stp_x_a.zip (A)
  • Zertifikat: IO-Link 59841_V1-1_iol_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed CA 59841_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed US 59841_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)

---- Verschlussschraube ----
---- Drehmomentschlüssel ----
---- Erdungsmaterial ----
---- Gerätemarkierer ----
---- Schraubendreher ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten