Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Mico Pro Lastkreisüberwachung, 1-kanalig

IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 4 A

ArtNr.: 9000-41011-0400000
Alternativartikel:   
Gewicht: 0.053 kg
Ursprungsland:  CZ
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Mico Pro® fix 1.4
1 Kanal
Stromeinstellung 4 A
Konfigurieren Sie Ihr Mico Pro® online:
START

Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Versorgung
Summenstrom max. 40 A
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung 1 DC 12 V
Eingangsspannung 2 DC 24 V
Eingangsspannung DC min. 9 V
Eingangsspannung DC max. 30 V
Steuermöglichkeiten per Powermodul
Summenstrom Brückset max. 40 A
Systemversorgung per Powermodul
Elektrische Daten | Ausgang
Anzahl Ausgangskanäle 1
Auslösestrom DC Volllast je Kanal 4 A
Einschaltkapazität max. 30 mF
Toleranz Auslösestrom min. 0 %
Toleranz Auslösestrom max. 20 %
Installation
Anschlussquerschnitt fest min. 0,2 mm²
Anschlussquerschnitt fest max. 2,5 mm²
Anschlussquerschnitt bewegt min. 0,2 mm²
Anschlussquerschnitt bewegt max. 4 mm²
AWG Nummer fest min. 14
AWG Nummer fest max. 24
AWG Nummer bewegt min. 12
AWG Nummer bewegt max. 24
Installation | Anschluss
Anschlussart Brücksystem
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP20
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart geschnappt
Geeignet für Befestigungsart Tragschiene TH35, (EN 60715)
Höhe 130 mm
Breite 8 mm
Tiefe 114 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -25 °C
Betriebstemperatur max. 55 °C
Lagertemperatur min. -40 °C
Lagertemperatur max. 80 °C

Anschlusstyp 1
Familie-Bauform Bridging Contact
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Polzahl 1
PIN 1 UB +
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform Bridging Contact
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Polzahl 1
PIN 1 0 V
Anschlusstyp 3
Familie-Bauform Bridging Contact
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Polzahl 4
PIN 1 On
PIN 2 Ctrl
PIN 3 Alarm
PIN 4 0.9
Anschlusstyp 4
Familie-Bauform Bridging Contact
Geschlecht male
Farbe Kontaktträger schwarz
Polzahl 4
PIN 1 On
PIN 2 Ctrl
PIN 3 Alarm
PIN 4 0.9
Anschlusstyp 5
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger grün
Polzahl 1
PIN 1 0 V 1
Anschlusstyp 6
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger grün
Polzahl 1
PIN 1 Out 1

ECLASS-6.0 27371802
ECLASS-6.1 27371802
ECLASS-7.0 27371802
ECLASS-8.0 27371802
ECLASS-9.0 27371802
ECLASS-10.1 27371802
ECLASS-11.1 27371802
ECLASS-12.0 27371802
ETIM-5.0 EC001440
GTIN 4048879552219
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85363010

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Handbuch 9000-41011-0200000_hdb_x_28.zip (28)
  • Dokumentation: Installationsanleitung 9000-41011-0200000_ina_x_16.zip (16)
  • Dokumentation: Produktdaten 9000-41011-0400000_pd_x_13.zip (13)
  • Information: EU-Herstellererklärung 9000-41011-0400000_11-12.16_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 9000-41011-0400000_07-07.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTBF Bericht 9000-41011-0400000_SN29500-BerechnungV1.4_mtbf_p_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Bericht 9000-41011-0400000_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 9000-41011-0400000_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 9000-41011-0400000_p8_2_60.zip (60)
  • Konstruktionsdateien: STP 9000-41011-0400000_stp_x_a.zip (A)
  • Zertifikat: GL  9000-41011-0400000_TAA00001YE-DNVGL-2023-07-30_gl_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: CSA CA 9000-41011-0400000_MC165828-C3211-07-1583209_csa_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: CSA US 9000-41011-0400000_MC165828-C3211-87-1583209_csau_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: EAC 9000-41011-0400000_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03601-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Listed CA 9000-41011-0400000_E200364-NMTR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed US 9000-41011-0400000_E200364-NMTR_ul_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Registered US 9000-41011-0400000_E321289-QVRQ2_ur_z_b.pdf (B)

---- Elektronische Sicherung ----
---- Abschlussplatte für Reihenklemme ----
---- Beschriftungsmaterial ----
---- Stromversorgung ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten