Modlink MSDD Gender Changer
SUB-D25 Bu/Bu
ArtNr.: | 4000-68000-9040050 |
Gewicht: | 0.016 kg |
Ursprungsland: | TW |
Wird für Sie priorisiert produziert
Beschreibung
Gender Changer
SUB-D25 (Buchse/Buchse)
SUB-D25 (Buchse/Buchse)
Technische Daten
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 53,5 mm |
---|---|
Breite | 16,8 mm |
Tiefe | 25 mm |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27143490 |
ECLASS-7.0 | 27440290 |
ECLASS-8.0 | 27440214 |
ECLASS-9.0 | 27440214 |
ECLASS-10.1 | 27440214 |
ECLASS-11.1 | 27440214 |
ECLASS-12.0 | 27440214 |
ETIM-5.0 | EC000830 |
GTIN | 4048879036825 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |