Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27
Zoom
Modlink MSDD Steckdoseneinsatz China  4000-68000-3250000
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

Modlink MSDD Steckdoseneinsatz China

250VAC/10A Schraubanschluss

ArtNr.: 4000-68000-3250000
Gewicht: 0.046 kg
Ursprungsland:  CN
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

China (CCC)
Schraubklemmen
mit Berührungsschutz
Zertifikat

Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe 88 mm
Breite 51 mm
Tiefe 25 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Lagertemperatur min. -30 °C
Lagertemperatur max. 60 °C
China (CCC)
Anschlussquerschnitt eindrähtig max. 4 mm²
Anschlussquerschnitt mehr-/feindrähtig max. 4 mm²
Betriebsspannung AC 250 V
Betriebsstrom 10 A
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Polzahl 2 + PE
Anschlüsse pro Pol 2
Schutzkontakt vorhanden ja

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27182806
ECLASS-10.1 27182806
ECLASS-11.1 27182806
ECLASS-12.0 27182806
ETIM-5.0 EC000020
GTIN 4048879037266
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85366990

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 20559229_ina_10_10.zip (10)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: DXF 4000-68000-3250000_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 4000-68000-3250000_p8_2_50.zip (50)
  • Konstruktionsdateien: STP 4000-68000-3250000_stp_x_b.zip (B)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten