Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27
Zoom
Proportionalverstärker, aufschnappbar  7000-31271-0000000
Abbildung ähnlich

Proportionalverstärker, aufschnappbar

Anlaufzeit 1 Sekunde

ArtNr.: 7000-31271-0000000
Gewicht: 0.094 kg
Ursprungsland:  CZ
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Steuerelektronik für Proportionalventile
18...32 V DC, gesiebt (2200 µF/1 A)
Schraubklemmen
Anlaufzeit: 1 s
Der Verstärker regelt die Stromzufuhr zu einem Proportionalventil. Dieser Strom ist proportional zum Sollwert am Eingang des Verstärkers. Zur Sollwertvorgabe ist ein Spannungsausgang von 10 V vorhanden. Nullpunkt, Strom, Anstiegs- und Abfallzeit (Rampe) könnenn mittels Potenziometer eingestellt werden. In Verbindung mit einem Proportionalventil kann dadurch ein Druck bzw. eine Menge stufenlos verstellt werden.

Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC min. 18 V
Betriebsspannung DC max. 32 V
Betriebsstrom max. 2,5 A
Stromaufnahme max. 50 mA
Elektrische Daten | Eingang
Eingangswiderstand min. 200 kΩ
Steuerspannung DC min. 0 V
Steuerspannung DC max. 10 V
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung DC 24 V
Ausgangsspannung einstellbar nein
Ausgangsstrom 2,5 A
Diagnosen
Statusanzeige LED grün
Installation | Anschluss
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Geräteschutz | Elektrisch
Kurzschlussschutz Ausgang ja
Übertemperaturschutz Ausgang ja
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart geschnappt
Geeignet für Befestigungsart Tragschiene, (EN 60715)
Höhe 75 mm
Breite 22,5 mm
Tiefe 102 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C

GTIN 4048879364911
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85437090

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 7000-31271-0000000_ina_x_11.zip (11)
  • Information: EU-Herstellererklärung 7000-31271-0000000_08-02.22_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 7000-31271-0000000_08-02.22_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Bericht 7000-31271-0000000_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten