Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

RJ45 St. 0° / RJ45 St. 0° geschirmt

FRNC/LS0H 4x2xAWG27 geschirmt gr UL 0,7m

ArtNr.: 7000-74711-7780070
Gewicht: 0.049 kg
Ursprungsland:  HU
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung


Ethernet CAT6A
Stecker gerade – Stecker gerade
RJ45 – RJ45, 8-polig
geschirmt
ohne Kabeltülle
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Bustechnologien

Kabellänge 0,7 m
Seite 1
Befestigungsart gesteckt
Familie-Bauform RJ45
Seite 2
Befestigungsart gesteckt
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC max. 60 V
Betriebsspannung DC max. (UL-listed) 25 V
Betriebsstrom je Kontakt max. 1,5 A
Industrielle Kommunikation
Übertragungsparameter CAT6A
Diagnosen
Statusanzeige LED nein
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP20
Verschmutzungsgrad 3
Bemessungsstoßspannung 1 kV
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1) I
Mechanische Daten
Kontur für Wellschlauch ohne
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Gehäuse PUR
Material Verriegelung PA
Mechanische Daten | Montagedaten
Verriegelungsart Schnappverriegelung
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -25 °C
Betriebstemperatur max. 85 °C
Zusatzbedingung Temperaturbereich abhängig von angeschlossener Leitung
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
Hinweis zum Biegeradius ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.

Kabel
Adernanordnung weiß, blau, weiß, orange, weiß, grün, weiß, braun
Allgemeine Daten | Kabel
Kabelkennung 778
Mantelfarbe grau
Aufbau | Kabel
Anzahl Verseilung 4
Verseilung 2 Adern verseilt
Anzahl Verseilung (Typ 2) 1
Verseilung (Typ 2) 4 Verseilverbunde verseilt
Kabelschirmung (Art) Kupfergeflecht, blank
Adernanordnung weiß, blau, weiß, orange, weiß, grün, weiß, braun
Mechanische Daten | Kabel
Material Mantel FRNC
Außendurchmesser (Mantel) 6 mm
Toleranz Außendurchmesser (Mantel) ± 5 %
Material Aderisolation FRNC
Anzahl Adern 8
Anzahl Einzeldrähte (Ader) 7
Durchmesser Adereinzeldrähte 27 AWG
Leiter Querschnitt (Ader) 27 AWG
Material Leiter Ader Kupferlitze, blank
Temperaturbereich | Kabel
Betriebstemperatur min. (fest) -20 °C
Betriebstemperatur max. (fest) 60 °C
Betriebstemperatur min. (bewegt) 0 °C
Betriebstemperatur max. (bewegt) 50 °C
Beständigkeiten | Kabel
Flammwidrigkeit IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090
Chemikalienbeständigkeit gut, applikationsbezogen zu prüfen
Benzinbeständigkeit gut, applikationsbezogen zu prüfen
Ölbeständigkeit gut, applikationsbezogen zu prüfen | DIN EN 60811-404
Installation | Kabel
Biegeradius (bewegt) 5 x Außendurchmesser

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-6.1 27060307
ECLASS-7.0 27060307
ECLASS-8.0 27060307
ECLASS-9.0 27060307
ECLASS-10.1 27060307
ECLASS-11.1 27060307
ECLASS-12.0 27060307
ETIM-5.0 EC002599
GTIN 4048879699297
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85444210

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung con_01-10.21_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA con_01-10.21_uk_z_c.pdf (C)
  • Zulassung: UL Listed CA 7000-74711-778xxxx_E362618-DUXR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed US 7000-74711-778xxxx_E362618-DUXR_ul_z_a.pdf (A)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten