Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27
Zoom
Resettaster mit 1 beleuchtbaren Taste  69013
Abbildung ähnlich

Resettaster mit 1 beleuchtbaren Taste

1 Schließerkontakt im IP65 Gehäuse

ArtNr.: 69013
Gewicht: 0.106 kg
Ursprungsland:  DE
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

R-Button / 42 1NO L M12(4)
mit M12-Anschluss
4-polig
1 beleuchtbare Taste (1 Schließer)
Lieferumfang:
Tasterkappen flach, transparent klar, rot, gelb, grün, blau
Bezeichnungsschilder, O, I, R
Befestigung mit rückseitigem Clip
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten
Betriebsspannung AC/DC LED Beleuchtung max. 30 V
Betriebsstrom LED Beleuchtung 14 mA @24 V DC
Elektrische Daten | Ausgang
Gebrauchskategorie AC-15 (EN IEC 60947-5-1) 1,5 A @ 240 V
Gebrauchskategorie DC-13 (EN IEC 60947-5-1) 2 A @ 24 V
Schaltstrom (AC-15) 15 A
Schaltstrom (DC-13) 2,2 A
Geräteschutz
Bedingung Lebensdauer lastabhängig, temperaturabhängig
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP65
Elektrische Lebensdauer 1000000 Zyklen
Geräteschutz | Mechanisch
Mechanische Lebensdauer 1000000 Zyklen
Mechanische Lebensdauer B10d 1000000 Zyklen
Mechanische Daten
Prellzeit max. 10 ms
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Kontakt AgNi
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe 29 mm
Breite 124 mm
Tiefe 42 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -25 °C
Betriebstemperatur max. 70 °C
Lagertemperatur min. -25 °C
Lagertemperatur max. 85 °C
Zuverlässigkeit
Lambda Schließer 50 %

Anschlusstyp 1
Familie-Bauform M12
Geschlecht male
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung A
Polzahl 4
PIN 1 NO
PIN 2 X 1 +
PIN 3 X 2 -
PIN 4 NO

ECLASS-6.0 27371228
ECLASS-6.1 27371228
ECLASS-7.0 27371228
ECLASS-8.0 27371228
ECLASS-9.0 27371228
ECLASS-10.1 27371228
ECLASS-11.1 27371228
ECLASS-12.0 27371228
ETIM-5.0 EC000225
GTIN 4048879600507
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85365080

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 69010_ina_2_11.zip (11)
  • Information: EU-Herstellererklärung 69013_04-03.22_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 69013_04-03.22_uk_z_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 69013_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 69013_p8_2_60.zip (60)
  • Konstruktionsdateien: STP 69013_stp_x_a.zip (A)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten