Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27
Zoom
Abgekündigt seit 27. April 2020  87111
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

Abgekündigt seit 27. April 2020

Letztes Bestelldatum 30. November 2020

ArtNr.: 87111
Alternativartikel:   
Gewicht: 0.07 kg
Ursprungsland:  CN
nicht bestellbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

INPUT: 100...240 V AC; 120...370 V DC
OUTPUT: 24...28 V DC
Strom: 0.42 A
Federkraftsteckklemme: 0.2...2.5 mm²

Elektrische Daten
Anzahl Geräte Parallelschaltung max. 5
Anzahl Geräte Reihenschaltung max. 2
Parallelschaltbarkeit ja
Reihenschaltung ja
Sicherheitsgrad SELV
Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz 50 ... 60 Hz
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung 1 AC 115 V
Eingangsspannung 2 AC 230 V
Eingangsspannung AC min. 100 V
Eingangsspannung AC max. 240 V
Eingangsspannung DC min. 120 V
Eingangsspannung DC max. 370 V
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC 0,2 A
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC 0,12 A
Einschaltstromstoß max. 30 A
Externe Vorsicherung je Phase max. 10 A
Wirkungsgrad 86 % @ 110 V AC, 88 % @ 230 V AC
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung DC 24 V
Ausgangsspannung DC min. 24 V
Ausgangsspannung DC max. 28 V
Ausgangsspannung einstellbar ja
Ausgangsstrom 0,42 A
Netzausfallüberbrückung min. 10 ms @ 115 V AC
Netzausfallüberbrückung max. 25 ms @ 115 V AC
Restwelligkeit effektiv max. 20 mV
Spikes (s-s) max. 100 mV
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP20
Überlastschutz Ausgang ja
Kurzschlussschutz Ausgang ja
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart geschnappt
Geeignet für Befestigungsart Tragschiene TH35, (EN 60715)
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. 0 °C
Betriebstemperatur max. 50 °C
Derating ab 50 °C
Lagertemperatur min. -25 °C
Lagertemperatur max. 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit min. (Betrieb) 20 %
Relative Luftfeuchtigkeit max. (Betrieb) 90 % keine Kondensation
Konformität
Produktstandard IEC 61010-2-201
EMV EN 55022 B, EN 61000-3-2
Niederspannungsrichtlinie EN 61204-3

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879299435
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85044095

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 87111_ina_4_12.pdf (12)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: DXF 87111_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: STP 87111_stp_x_a.zip (A)

---- Schraubendreher ----
---- Beschriftungsmaterial ----
---- Halter für zylindrische Sicherung ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten