Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27
Zoom
EOL - Modlight50 Adapter Rohrmontage oben  4000-75050-0000900
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

EOL - Modlight50 Adapter Rohrmontage oben

Produkt abgekündigt, keine Alternative

ArtNr.: 4000-75050-0000900
Gewicht: 0.102 kg
Ursprungsland:  TW
nicht bestellbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Modlight50-Adapter
für Rohrmontage oben

Allgemeine Daten
Gehäuse Aluminium schwarz
Abmessungen H×B×T 50×50×45 mm

GTIN 4048879319751
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 76169990

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: DXF 4000-75050-0000900_dxf_x_b.zip (B)
  • Konstruktionsdateien: STP 4000-75050-0000900_stp_x_b.zip (B)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten