Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27
General Electric Schaltgerätentstörmodul
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

General Electric Schaltgerätentstörmodul

RC Glied, 110-230VAC/DC

ArtNr.: 2000-68300-1320000
Gewicht: 0.006 kg
Ursprungsland:  CZ
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

GTIN 4048879010924
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85363010

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Zulassung: UL Registered CA 2000-68300-1320000_E140415-NKCR8_urc_z_c.pdf (C)
  • Zulassung: UL Registered US 2000-68300-1320000_E140415-NKCR2_ur_z_d.pdf (D)

---- Schraubendreher ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten