Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27
M12 St. 0° / M12 Bu. 0° A-kod. LED
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

M12 St. 0° / M12 Bu. 0° A-kod. LED

PUR 3x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 3m

ArtNr.: 7000-40332-6330300
Gewicht: 0.109 kg
Ursprungsland:  CZ
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Zertifikat: ATEX 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)
  • Zulassung: CSA US 080128-0-000_csau_z_c.pdf (C)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten