Abbildung ähnlich
MST Einphasen Steuer- und Trenntransformator
P:250VA IN:230/400VAC OUT:48VAC
ArtNr.: | 866508 |
Gewicht: | 3.4 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Liefertermin auf Anfrage
Kaufmännische Daten
GTIN | 4048879072076 |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85043180 |