Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27
T-Stück M12 Bu. 5pol / 2x M12 St. 3-/4pol gesch.
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

T-Stück M12 Bu. 5pol / 2x M12 St. 3-/4pol gesch.

ArtNr.: 342188
Gewicht: 0.027 kg
Ursprungsland:  DE
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten