Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27
Zoom
Montagewinkel Varianten mit einer Einbauöffnung  69091
Abbildung ähnlich

Montagewinkel Varianten mit einer Einbauöffnung

von 30,3 mm

ArtNr.: 69091
Gewicht: 0.035 kg
Ursprungsland:  DE
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

ECLASS-6.1 27371290
ECLASS-7.0 27371290
ECLASS-8.0 27371290
ECLASS-9.0 27371290
ECLASS-10.1 27371292
ECLASS-11.1 27371292
ECLASS-12.0 27371292
GTIN 4065909019276
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85389099

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Produktdaten 69090_pd_x_12.zip (12)
  • Information: EU-Herstellererklärung 69091_05-12.20_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 69091_05-12.20_uk_z_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 69091_p8_2_10.zip (10)
  • Konstruktionsdateien: STP 69091_stp_x_a.zip (A)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten