Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27
Zoom
Siemens Schaltgerätentstörmodul  2000-68400-2320000
Abbildung ähnlich

Siemens Schaltgerätentstörmodul

RC, 230VAC/DC

ArtNr.: 2000-68400-2320000
Gewicht: 0.005 kg
Ursprungsland:  CZ
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

230 V AC/DC
RC
Andere Beschaltungen und Spannungen auf Anfrage.
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Kompatibilität | Kompatibel zu
Passende Schaltgeräte 3 RT 20.25/26/27/28
Elektrische Daten
Bedämpfungsfaktor 1.5× UN
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung AC min. 127 V
Eingangsspannung AC max. 250 V
Eingangsspannung DC min. 127 V
Eingangsspannung DC max. 250 V
Installation | Anschluss
Anschlussinformation Steckkontakt
Geräteschutz | Medien
Flammbeständigkeit schwer entflammbar
Mechanische Daten | Materialdaten
Brennbarkeitsklasse Gehäuse (UL94) V-0
Material Gehäuse Kunststoff
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe 18,5 mm
Breite 30,2 mm
Tiefe 11,5 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 70 °C

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC002498
GTIN 4048879010887
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85363010

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Produktdaten 2000-68400-2010000_pd_x_13.zip (13)
  • Information: EU-Herstellererklärung 2000-68400-2320000_15-07.21_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 2000-68400-2320000_15-07.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: CSA CA 2000-68400-2320000_701911_C3211-07_csa_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: EAC 2000-68400-2320000_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03601-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Registered US 2000-68400-2320000_E140415-NKCR2_ur_z_d.pdf (D)

---- Schraubendreher ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten