Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
Adaptateur M12 mâle- M8 femelle 3 pôles  7000-42201-0000000
Photo non contractuelle

Adaptateur M12 mâle- M8 femelle 3 pôles

adaptateur M12 mâle/ M8 femelle 3 pôles, M12 mâle, 3 pôles, M8 femelle

No.d'art.: 7000-42201-0000000
Poids: 0.013 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Adaptateur
Mâle - femelle
M12 – M8, 3 pôles
pour répartiteur M12, 3 pôles
N° de réf. 7005 - M12/M8 Lite - (vis moletée en plastique) sur demande
Certificate

Couple de serrage 0,6 Nm
Family construction form M12
Filetage M12 x 1
Codage A
Nombre de pôles 3
Ouverture de clé SW13
Couple de serrage 0,4 Nm
Family construction form M8
Filetage M8 x 1
Codage A
Nombre de pôles 3
Ouverture de clé SW9
Produit standard DIN EN 61076-2-101 (M12), DIN EN 61076-2-114 (M8)
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. 50 V
Tension de service CC max. 60 V
Tension de service CA max. (listé UL) 30 V
Tension de service CC max. (listé UL) 30 V
Courant de service max. par contact 4 A
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP67
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Vissé
Degré de pollution 3
Tension de choc assignée 1,5 kV
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) I
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement verrouillage Nickeled
Matériau boîtier PUR
Matériau verrouillage Zinc moulé
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation Schraubgewinde
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -25 °C
Température de service max. 85 °C

ECLASS-6.0 27143423
ECLASS-6.1 27260702
ECLASS-7.0 27440102
ECLASS-8.0 27440102
ECLASS-9.0 27440106
ECLASS-10.1 27440102
ECLASS-11.1 27440102
ECLASS-12.0 27440106
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879143202
Numéro du tarif douanier 85366990
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Certificat: ATEX 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)
  • fichier de construction: STP 7000-42201_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)

---- Clé dynamométrique ----
* HT, plus frais d’envoi