Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
adattatore M12 mas./M8 fem. 3p. dim. 1,3,4  7000-42201-0000000
Il prodotto può differire dall'immagine

adattatore M12 mas./M8 fem. 3p. dim. 1,3,4

Codice: 7000-42201-0000000
Peso: 0.013 kg
Paese di origine:  DE
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Adattatore
Maschio - femmina
M12 – M8, 3 poli
per distributore M12, 3 poli
Cod. 7005 - M12/M8 Lite - (vite esagonale plastica) su richiesta
Certificate

Coppia di serraggio 0,6 Nm
Family construction form M12
Filettatura M12 x 1
Codifica A
N. di poli 3
Apertura della chiave SW13
Coppia di serraggio 0,4 Nm
Family construction form M8
Filettatura M8 x 1
Codifica A
N. di poli 3
Apertura della chiave SW9
Standard di prodotto DIN EN 61076-2-101 (M12), DIN EN 61076-2-114 (M8)
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max 50 V
Tensione di esercizio CC max 60 V
Tensione di esercizio CA max (UL-listed) 30 V
Tensione di esercizio CC max (UL-listed) 30 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max 4 A
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP67
Condizione aggiuntiva grado di protezione inserito, Avvitato
Grado di inquinamento 3
Picco di tensione nominale 1,5 kV
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) I
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento blocco Nickeled
Materiale custodia PUR
Materiale dispositivo bloccaggio Pressofusione di zinco
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio Schraubgewinde
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -25 °C
Temperatura di esercizio max 85 °C

ECLASS-6.0 27143423
ECLASS-6.1 27260702
ECLASS-7.0 27440102
ECLASS-8.0 27440102
ECLASS-9.0 27440106
ECLASS-10.1 27440102
ECLASS-11.1 27440102
ECLASS-12.0 27440106
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879143202
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85366990

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Certificati: ATEX 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)
  • File di progettazione: STP 7000-42201_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)

---- Chiave dinamometrica ----
* più IVA, più costi d'invio