Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
Alimentation MICO PRO 10A 100-240/24V  9000-41190-0000110
Photo non contractuelle

Alimentation MICO PRO 10A 100-240/24V

No.d'art.: 9000-41190-0000110
Poids: 0.65 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

INPUT: 90...265 V AC
OUTPUT: 24...28 V DC
Courant: 10 A
Build your own Mico Pro® online:
START

Pontage en cas de panne de secteur min.
min. 44 ms (115 V AC); min. 44 ms (230 V AC)
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Nombre max d'appareils branchés en parallèle 2
Possibilité de connexion en parallèle oui
Branchement série non
Degré de sécurité SELV
Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau 50 ... 60 Hz
Caractéristiques électriques | Entrée
Fusible interne côté primaire 6,3 A
Tension d'entrée CTRL min. Entrées de commande High 9 V
Tension d'entrée CTRL max. Entrées de commande High 30 V
Signal CTRL ON/OFF
Caractéristique du fusible amont Inerte
Tension d'entrée 1 CA 115 V
Tension d'entrée 2 CA 230 V
Tension d'entrée CA min. 90 V
Tension d'entrée CA max. 265 V
Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA 3,7 A
Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA 1,7 A
Choc de courant d'appel max. 25 A
Tension d'entrée ON min. Entrées de commande 9 V
Tension d'entrée ON max. Entrées de commande 30 V
Longueur d'impulsion ON min. entrées de commande High 120 ms
Rendement 91,8 % @ 115 V AC, 93,6 % @ 230 V AC
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie CC 24 V
Tension de sortie CC min. 24 V
Tension de sortie CC max. 28 V
Tension de sortie réglable oui
Courant de sortie 10 A
Ondulation résiduelle effective max. 20 mV
Tension de commutation CA max. 30 V
Tension de commutation CC max. 30 V
Spikes (s-s) max. 380 mV
Installation | Raccordement
Type de raccordement Bornes à ressort enfichable à enfoncer
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP20
Protection contre les surcharges Sortie oui
Protection en court-circuit sortie oui
Protection surchauffe Sortie oui
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type Rail porteur TH35, (EN 60715)
Hauteur 130 mm
Largeur 74 mm
Profondeur 114 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -25 °C
Température de service max. 55 °C
Température de stockage min. -40 °C
Température de stockage max. 85 °C
Humidité relative de l'air min. (fonctionnement) 5 %
Humidité relative de l'air max. (fonctionnement) 95 % Sans condensation
Produit standard IEC 61010-2-201
CEM EN 61000-3-2

ECLASS-6.0 27141901
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC001440
GTIN 4048879695817
Numéro du tarif douanier 85044083
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: EAC 9000-41190-0000110_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03601-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Listed CA 9000-41190-0000110_E200364-NMTR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 9000-41190-0000110_E200364-NMTR_ul_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Registered CA 9000-41190-0000110_E181433-QQGQ8_urc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Registered US 9000-41190-0000110_E181433-QQGQ2_ur_z_a.pdf (A)
  • Certificat: CB  9000-41190-0000110_DK-83575-UL-E181433-A9_cb_z_a.pdf (A)
  • Document: Données produit 9000-41190-0000110_pd_x_14.zip (14)
  • Document: Manuel d'instruction 9000-41011-0200000_hdb_x_28.zip (28)
  • Document: Notice d'installation 9000-41190-0000105_ina_10_16.pdf (16)
  • fichier de construction: DXF 9000-41190-0000110_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 9000-41190-0000110_p8_2_81.zip (81)
  • fichier de construction: STP 9000-41190-0000110_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 18-12-23_(7) RoHS REACh exception 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 9000-41190-0000110_19-10.20_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 9000-41190-0000110_19-10.20_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTBF rapport 9000-41190-0000110_SN29500(40°C)-Berechnung_mtbf_p_a.pdf (A)

---- Disjoncteur électronique ----
---- Plaque d'extrémité pour bornier ----
---- Accessoires de marquage ----
* HT, plus frais d’envoi