Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

Mico Pro - Module distributeur de potentiel - 2 x 12 points

12 x 24 V DC + 12 x 0 V DC, max. 20 A

No.d'art.: 9000-41000-0000212
Produit alternatif:   
Poids: 0.136 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Mico Pro® PD 2× 12
1 voie (× 11)
Build your own Mico Pro® online:
START

Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Courant total max. 20 A
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d’entrée 1 CC 12 V
Tension d’entrée 2 CC 24 V
Tension d'entrée CC min. 9 V
Tension d’entrée CC max. 30 V
Courant total max., jeu de cavaliers 40 A
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement min., fixe 0,2 mm²
Section de raccordement max., fixe 2,5 mm²
Section de raccordement min., mobile 0,2 mm²
Section de raccordement max., mobile 2,5 mm²
Numéro AWG min., fixe 14
Numéro AWG max., fixe 24
Numéro AWG min., mobile 14
Numéro AWG max., mobile 24
Installation | Raccordement
Type de raccordement Set de pontage
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP20
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type Rail porteur TH35, (EN 60715)
Hauteur 130 mm
Largeur 24 mm
Profondeur 114 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -25 °C
Température de service max. 55 °C
Température de stockage min. -40 °C
Température de stockage max. 80 °C

Type de connexion 1
Family construction form Bridging Contact
Gender female
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 1
PIN 1 0 V
Type de connexion 2
Family construction form Bridging Contact
Gender female
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 4
PIN 1 On
PIN 2 Ctrl
PIN 3 Alarm
PIN 4 0.9
Type de connexion 3
Family construction form Bridging Contact
Gender male
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 4
PIN 1 On
PIN 2 Ctrl
PIN 3 Alarm
PIN 4 0.9
Type de connexion 4
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 4
PIN 1 11 U +
PIN 2 11 0 V
PIN 3 12 U +
PIN 4 12 0 V
Type de connexion 5
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 4
PIN 1 9 U +
PIN 2 9 0 V
PIN 3 10 U +
PIN 4 10 0 V
Connection type 6
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 4
PIN 1 7 U +
PIN 2 7 0 V
PIN 3 8 U +
PIN 4 8 0 V
Connection type 7
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 4
PIN 1 5 U +
PIN 2 5 0 V
PIN 3 6 U +
PIN 4 6 0 V
Connection type 8
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 4
PIN 1 3 U +
PIN 2 3 0 V
PIN 3 4 U +
PIN 4 4 0 V
Connection type 9
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 4
PIN 1 1 U +
PIN 2 1 0 V
PIN 3 2 U +
PIN 4 2 0 V

ECLASS-6.0 27141106
ECLASS-6.1 27371890
ECLASS-7.0 27371890
ECLASS-8.0 27371890
ECLASS-9.0 27371890
ECLASS-10.1 27371892
ECLASS-11.1 27371892
ECLASS-12.0 27371892
ETIM-5.0 EC000489
GTIN 4048879558709
Numéro du tarif douanier 85363030
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: CSA CA 9000-41000-0000212_MC165828-C3211-07-1583209_csa_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: CSA US 9000-41000-0000212_MC165828-C3211-87-1583209_csau_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: EAC 9000-41000-0000212_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03601-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Listed CA 9000-41000-0000212_E200364-NMTR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 9000-41000-0000212_E200364-NMTR_ul_z_a.pdf (A)
  • Certificat: GL  9000-41000-0000212_TAA00001YE-DNVGL-2023-07-30_gl_z_a.pdf (A)
  • Document: Données produit 9000-41000-0000212_pd_x_13.zip (13)
  • Document: Manuel d'instruction 9000-41011-0200000_hdb_x_28.zip (28)
  • Document: Notice d'installation 9000-41000-0000212_ina_x_13.zip (13)
  • fichier de construction: DXF 9000-41000-0000212_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 9000-41000-0000212_p8_2_60.zip (60)
  • fichier de construction: STP 9000-41000-0000212_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 9000-41000-0000212_07-07.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 9000-41000-0000212_03-03.17_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: MTBF rapport 9000-41000-0000212_SN29500(40°C)-Berechnung_mtbf_p_a.pdf (A)
  • Information: MTTF rapport 9000-41000-0000212_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Plaque d'extrémité pour bornier ----
---- Accessoires de marquage ----
---- Disjoncteur électronique ----
---- Alimentation en courant ----
* HT, plus frais d’envoi