Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
Bouchon d'étanchéité alimentation Push Pull  7000-99661-0000000
Photo non contractuelle

Bouchon d'étanchéité alimentation Push Pull

No.d'art.: 7000-99661-0000000
Poids: 0.088 kg
Pays d'origine:  PL
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Push Pull Power
Couvercle de protection

Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP65, IP67
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Vissé
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du boîtier nickel plated
Matériau boîtier Zinc moulé
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -40 °C
Température de service max. 85 °C

ECLASS-6.0 23111190
ECLASS-7.0 23111190
ECLASS-8.0 23111190
ECLASS-9.0 23111190
ECLASS-10.1 27440192
ECLASS-11.1 27440192
ECLASS-12.0 27440192
ETIM-5.0 EC002635
GTIN 4048879113519
Numéro du tarif douanier 85389099
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
---- Connecteur rectangulaire à câbler ----
* HT, plus frais d’envoi