Connecteur Push Pull alimentation femelle 5 pôles à raccorder
No.d'art.: | 7000-99601-0000000 |
Poids: | 0.109 kg |
Pays d'origine: | PL |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Mâle droit
PPP, 5 pôles
Bornes à ressort
Section de raccordement : 0.75...2.5 mm²
Push Pull Power
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
PPP, 5 pôles
Bornes à ressort
Section de raccordement : 0.75...2.5 mm²
Push Pull Power
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. | 24 V |
---|---|
Tension de service CC max. | 24 V |
Courant de service max. par contact | 16 A |
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement min. | 0,75 mm² |
---|---|
Section de raccordement max. | 2,5 mm² |
Numéro AWG min. | 18 |
Numéro AWG max. | 14 |
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP65, IP67 |
---|---|
Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Vissé |
Degré de pollution | 2 |
Tension de choc assignée | 4 kV |
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du boîtier | Nickeled |
---|---|
Matériau boîtier | Zinc moulé |
Données mécaniques | Données de montage
Plage de serrage min. | 9 mm |
---|---|
Plage de serrage max. | 13 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -40 °C |
---|---|
Température de service max. | 70 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440101 |
ECLASS-11.1 | 27440101 |
ECLASS-12.0 | 27440114 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879113915 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Joint d'étanchéité ----