Cache profondeur 13mm
No.d'art.: | 4000-68000-8910000 |
Poids: | 0.029 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
Plaque borgne (profonde)
Monter soi-même
surface utilisable: 34×58 mm
Enfoncement : 13 mm
Surfaces de montage pour le montage soi-même des connecteurs ou des contacteurs, surface utilisable 34×58 mm, enfoncement 13 mm
Monter soi-même
surface utilisable: 34×58 mm
Enfoncement : 13 mm
Surfaces de montage pour le montage soi-même des connecteurs ou des contacteurs, surface utilisable 34×58 mm, enfoncement 13 mm
Données techniques
Caractéristiques techniques | Protection des appareils
Blindé | non |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur | 88 mm |
---|---|
Largeur | 51 mm |
Profondeur | 15 mm |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27189217 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879037129 |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Unité de conditionnement | 1 |