Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
Comlight56 LED Signalleuchte rot  4000-76056-1111000
Photo non contractuelle

Comlight56 LED Signalleuchte rot

Eingang 24VDC

No.d'art.: 4000-76056-1111000
Poids: 0.06 kg
Pays d'origine:  ID
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Témoin de signalisation compact
rouge
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC 24 V
Consommation électrique max. 26 mA
Communication industrielle | IHM
Luminosité 735 mcd
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP65
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Verrouillé
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau boîtier Plastique
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur 61 mm
Largeur 56 mm
Profondeur 56 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -30 °C
Température de service max. 50 °C

Type de connexion 1
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 2
PIN 1 24 V DC (0 V)
PIN 2 0 V (24 V DC)

ECLASS-6.0 27371220
ECLASS-6.1 27110390
ECLASS-7.0 27110390
ECLASS-8.0 27110390
ECLASS-9.0 27110350
ECLASS-10.1 27110350
ECLASS-11.1 27110350
ECLASS-12.0 27110350
ETIM-5.0 EC000232
GTIN 4048879853842
Numéro du tarif douanier 85319000
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Registered CA 4000-76056-1111000_E172109-NKCR8_urc_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Registered US 4000-76056-1111000_E172109-NKCR2_ur_z_b.pdf (B)
  • Document: Notice d'installation 4000-76056-1111000_ina_x_12.pdf (12)
  • fichier de construction: DXF 4000-76056-1111000_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: STP 4000-76056-1111000_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 18-12-23_(7) RoHS REACh exception 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU Déclaration de conformité 4000-76056-1111000_02-06.20_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: MTBF rapport 4000-76056-1111000_MIL-HDBK-217F(50°C)-Berechnung_mtbf_p_a.pdf (A)

---- Support de montage pour colonne de signalisation ----
---- Presse-étoupe ----
* HT, plus frais d’envoi