Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
Connecteur 7/8'' femelle droit 5 pôles à raccordement rapide  7000-78211-0000000
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

Connecteur 7/8'' femelle droit 5 pôles à raccordement rapide

0,75-1,5mm², câble 6,8-9,5mm

No.d'art.: 7000-78211-0000000
Produit alternatif:   
Poids: 0.094 kg
Pays d'origine:  RO
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Femelle droit
7/8" (5 pôles)
Bornes guillotines
Section de raccordement : 0.75...1.5 mm²
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.

Couple de serrage 1,5 Nm
Filetage 7/8"
Caractéristiques électriques | Alimentation
Courant de service max. par contact 10 A
Current phase - neutral 230 V
Current phase - phase 400 V
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement min. 0,75 mm²
Section de raccordement max. 1,5 mm²
Diamètre de fil individuel min. 0,15 mm
Installation | Raccordement
Wire insulation diameter max. 2,8 mm
Installation | Affectation des broches
Nombre de pôles 5
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP65, IP67
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Vissé
Degré de pollution 3
Tension de choc assignée 4 kV
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) I
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau verrouillage Laiton
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation enfiché, Vissé, Protection contre les vibrations
Plage de serrage min. 6,8 mm
Plage de serrage max. 9,5 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -40 °C
Température de service max. 85 °C

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-6.1 27260702
ECLASS-7.0 27440102
ECLASS-8.0 27440102
ECLASS-9.0 27440116
ECLASS-10.1 27440102
ECLASS-11.1 27440102
ECLASS-12.0 27440116
ETIM-5.0 EC002635
GTIN 4048879134729
Numéro du tarif douanier 85366990
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Document: Notice d'installation 7000-78211-0000000_ina_x_01.pdf (01)
  • fichier de construction: STP 7000-78211-0000000_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)

---- Cisaille pour câbles ----
---- Câble de connexion ----
---- Clé dynamométrique ----
---- Pince coupante ----
---- Dénudeur de câbles ----
---- Coupe-câbles ----
* HT, plus frais d’envoi