Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
MOSA 7/8" f. 0° 5 poli a perf. d'isolante  7000-78211-0000000
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

MOSA 7/8" f. 0° 5 poli a perf. d'isolante

connessione veloce

Codice: 7000-78211-0000000
Prodotto alternativo:   
Peso: 0.094 kg
Paese di origine:  RO
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Femmina diritto
7/8" (5 poli)
Morsetti a perforazione
Sezione cavo: 0.75...1.5 mm²
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

Coppia di serraggio 1,5 Nm
Filettatura 7/8"
Dati elettrici | Alimentazione
Corrente di esercizio per ciascun contatto max 10 A
Current phase - neutral 230 V
Current phase - phase 400 V
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento min 0,75 mm²
Sezione di collegamento max 1,5 mm²
Diametro del filo singolo min 0,15 mm
Installazione | Collegamento
Wire insulation diameter max. 2,8 mm
Installazione | Configurazione dei pin
N. di poli 5
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP65, IP67
Condizione aggiuntiva grado di protezione inserito, Avvitato
Grado di inquinamento 3
Picco di tensione nominale 4 kV
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) I
Dati meccanici | Dati del materiale
Materiale dispositivo bloccaggio Ottone
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione
Campo di serraggio min 6,8 mm
Campo di serraggio max 9,5 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -40 °C
Temperatura di esercizio max 85 °C

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-6.1 27260702
ECLASS-7.0 27440102
ECLASS-8.0 27440102
ECLASS-9.0 27440116
ECLASS-10.1 27440102
ECLASS-11.1 27440102
ECLASS-12.0 27440116
ETIM-5.0 EC002635
GTIN 4048879134729
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85366990

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Documento: Istruzioni d'installazione 7000-78211-0000000_ina_x_01.pdf (01)
  • File di progettazione: STP 7000-78211-0000000_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)

---- Tranciacavo ----
---- Cavo di connessione ----
---- Chiave dinamometrica ----
---- Trancia filo ----
---- Spelacavo ----
---- Taglierina per cavo ----
* più IVA, più costi d'invio