Connecteur M12 mâle droit, bornes à vis, Y
4 pôles, max.1,5mm², pour 2 câbles 2,1-3,0mm / 4-5mm
No.d'art.: | 7000-12781-0000000 |
Produit alternatif: | |
Poids: | 0.024 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
Mâle droit
Connecteur en Y M12, 4 pôles
Bornes à vis
Plage de serrage (Ø câble) : 2.1...3/4...5 mm
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
clamping range 2.1...3/4...5 mm (2 cable bushings)
Connecteur en Y M12, 4 pôles
Bornes à vis
Plage de serrage (Ø câble) : 2.1...3/4...5 mm
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
clamping range 2.1...3/4...5 mm (2 cable bushings)
Données techniques
Family construction form | M12 |
---|---|
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP67 |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. | 250 V |
---|---|
Tension de service CC max. | 250 V |
Courant de service max. par contact | 4 A |
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement max. | 0,75 mm² |
---|
Protection des appareils | Électrique
Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Vissé |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur | 63 mm |
---|---|
Largeur | 20 mm |
Profondeur | 20 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -40 °C |
---|---|
Température de service max. | 85 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879201629 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Clé dynamométrique ----
---- Coupe-câbles ----
---- Pince à dénuder ----
---- Dénudeur de câbles ----
---- Pince coupante ----
---- Pince à sertir ----