Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
Connecteur MOSA M12 femelle droit à raccordement rapide  7000-14621-0000000
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

Connecteur MOSA M12 femelle droit à raccordement rapide

4 pôles, 0,14-0,34mm², câble 4,5-8,8mm, codage D, Ethernet

No.d'art.: 7000-14621-0000000
Poids: 0.054 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Ethernet CAT5
Femelle droit
M12, 4 pôles
Codage D
blindé
Bornes guillotines
Plage de serrage (Ø câble) : 4.5...8 mm
Certificate
Technologies de bus
Technologies de bus
Technologies de bus

Couple de serrage 0,6 Nm
Family construction form M12
Codage D
Indice de protection (EN CEI 60529) IP65, IP67
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. 50 V
Tension de service CC max. 50 V
Courant de service max. par contact 4 A
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Paramètres de transmission CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Taux de transmission max. 100 MBit/s
Communication industrielle | Fonctionnalité Ethernet
Duplex Full duplex
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement min. 0,14 mm²
Section de raccordement max. 0,34 mm²
Numéro AWG min. 26
Numéro AWG max. 22
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
Plage de serrage min. 4,5 mm
Plage de serrage max. 8,8 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -40 °C
Température de service max. 85 °C
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-6.1 27260702
ECLASS-7.0 27440102
ECLASS-8.0 27440102
ECLASS-9.0 27440116
ECLASS-10.1 27440102
ECLASS-11.1 27440102
ECLASS-12.0 27440116
ETIM-5.0 EC002635
GTIN 4048879197229
Numéro du tarif douanier 85366990
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Registered CA 7000-14621-0000000_E224242-ECBT8_urc_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Registered US 7000-14621-0000000_E224242-ECBT2_ur_z_b.pdf (B)
  • Document: Notice d'installation 7000-14521-0000000_ina_x_02.pdf (02)
  • fichier de construction: P8 7000-14621-0000000_p8_2_10.zip (10)
  • fichier de construction: STP 7000-14621_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA con_01-10.21_uk_z_c.pdf (C)
  • Information: EU Déclaration de conformité con_01-10.21_ce_z_c.pdf (C)

---- Clé dynamométrique ----
---- Coupe-câbles ----
---- Cisaille pour câbles ----
---- Dénudeur de câbles ----
---- Pince coupante ----
---- Câble de connexion ----
* HT, plus frais d’envoi