MOSA M12 fem. 0° 4 poli D-code schermato
max.0,34mm², sezione cavo 5,4-7,2mm, cavo Ethernet
Codice: | 7000-14621-0000000 |
Peso: | 0.054 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Ethernet CAT5
Femmina diritto
M12, 4 poli
D-code
schermato
Morsetti a perforazione
Campo di serraggio (Ø cavo): 4.5...8.8 mm
Femmina diritto
M12, 4 poli
D-code
schermato
Morsetti a perforazione
Campo di serraggio (Ø cavo): 4.5...8.8 mm
Dati tecnici
Coppia di serraggio | 0,6 Nm |
---|---|
Family construction form | M12 |
Codifica | D |
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65, IP67 |
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max | 50 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC max | 50 V |
Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 4 A |
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Parametri di trasmissione | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
---|---|
Velocità di trasmissione max | 100 MBit/s |
Comunicazione industriale | Funzionalità Ethernet
Duplex | Full duplex |
---|
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento min | 0,14 mm² |
---|---|
Sezione di collegamento max | 0,34 mm² |
Numero AWG min | 26 |
Numero AWG max | 22 |
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
Campo di serraggio min | 4,5 mm |
Campo di serraggio max | 8,8 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -40 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 85 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440116 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879197229 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Accessori
---- Chiave dinamometrica ----
---- Taglierina per cavo ----
---- Tranciacavo ----
---- Spelacavo ----
---- Trancia filo ----
---- Cavo di connessione ----