M12 mas. 0° schermato D-code 6..8mm
Codice: | 7000-14591-0000000 |
Prodotto alternativo: | |
Peso: | 0.042 kg |
Paese di origine: | HU |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Ethernet CAT5
Maschio diritto
M12, 4 poli
D-code
schermato
Morsetti a vite
Campo di serraggio (Ø cavo): 6...8 mm
Maschio diritto
M12, 4 poli
D-code
schermato
Morsetti a vite
Campo di serraggio (Ø cavo): 6...8 mm
Dati tecnici
Family construction form | M12 |
---|---|
Codifica | D |
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP67 |
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max | 250 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC max | 250 V |
Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 4 A |
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Parametri di trasmissione | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
---|---|
Velocità di trasmissione max | 100 MBit/s |
Comunicazione industriale | Funzionalità Ethernet
Duplex | Full duplex |
---|
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento max | 0,75 mm² |
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
Campo di serraggio min | 6 mm |
---|---|
Campo di serraggio max | 8 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -40 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 85 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879536639 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Accessori
---- Taglierina per cavo ----
---- Spelafili ----
---- Chiave dinamometrica ----
---- Spelacavo ----
---- Tranciacavo ----
---- Crimpatrice ----
---- Trancia filo ----