Connecteur MOSA M12 mâle droit à raccordement rapide
4 pôles, 0,14-0,34mm², câble 4,5-8,8mm, codage D, Ethernet
No.d'art.: | 7000-14521-0000000 |
Produit alternatif: | |
Poids: | 0.054 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
Ethernet CAT5
Mâle droit
M12, 4 pôles
Codage D
blindé
Bornes guillotines
Plage de serrage (Ø câble) : 4.5...8 mm
Mâle droit
M12, 4 pôles
Codage D
blindé
Bornes guillotines
Plage de serrage (Ø câble) : 4.5...8 mm
Données techniques
Family construction form | M12 |
---|---|
Codage | D |
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP65, IP67 |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. | 50 V |
---|---|
Tension de service CC max. | 50 V |
Courant de service max. par contact | 4 A |
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Paramètres de transmission | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
---|---|
Taux de transmission max. | 100 MBit/s |
Communication industrielle | Fonctionnalité Ethernet
Duplex | Full duplex |
---|
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement min. | 0,14 mm² |
---|---|
Section de raccordement max. | 0,34 mm² |
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
Plage de serrage min. | 4,5 mm |
Plage de serrage max. | 8,8 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -40 °C |
---|---|
Température de service max. | 85 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440116 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879197489 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Dénudeur de câbles ----
---- Clé dynamométrique ----
---- Coupe-câbles ----
---- Câble de connexion ----
---- Pince coupante ----
---- Cisaille pour câbles ----