Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
MOSA M12 mas. 0° scher. perf. d'isolante  7000-14521-0000000
Il prodotto può differire dall'immagine

MOSA M12 mas. 0° scher. perf. d'isolante

D-code, 4 poli, 0,14-0,34mm² cavo Ethernet

Codice: 7000-14521-0000000
Prodotto alternativo:   
Peso: 0.054 kg
Paese di origine:  DE
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Ethernet CAT5
Maschio diritto
M12, 4 poli
D-code
schermato
Morsetti a perforazione
Campo di serraggio (Ø cavo): 4.5...8.8 mm
Certificate
Tecnologie bus
Tecnologie bus
Tecnologie bus

Family construction form M12
Codifica D
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP65, IP67
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max 50 V
Tensione di esercizio CC max 50 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max 4 A
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Parametri di trasmissione CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Velocità di trasmissione max 100 MBit/s
Comunicazione industriale | Funzionalità Ethernet
Duplex Full duplex
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento min 0,14 mm²
Sezione di collegamento max 0,34 mm²
Installazione | Collegamento
Coppia di serraggio 0,6 Nm
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Condizione aggiuntiva grado di protezione inserito, Avvitato
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento blocco Nickeled
Materiale dispositivo bloccaggio Pressofusione di zinco
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione
Campo di serraggio min 4,5 mm
Campo di serraggio max 8,8 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -40 °C
Temperatura di esercizio max 85 °C

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-6.1 27260702
ECLASS-7.0 27440102
ECLASS-8.0 27440102
ECLASS-9.0 27440116
ECLASS-10.1 27440102
ECLASS-11.1 27440102
ECLASS-12.0 27440116
ETIM-5.0 EC002635
GTIN 4048879197489
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85366990

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Registered CA 7000-14521-0000000_E224242-ECBT8_urc_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: UL Registered US 7000-14521-0000000_E224242-ECBT2_ur_z_b.pdf (B)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 7000-14521-0000000_ina_x_02.pdf (02)
  • File di progettazione: P8 7000-14521-0000000_p8_2_10.zip (10)
  • File di progettazione: STP 7000-14521_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) con_01-10.21_ce_z_c.pdf (C)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA con_01-10.21_uk_z_c.pdf (C)

---- Spelacavo ----
---- Chiave dinamometrica ----
---- Taglierina per cavo ----
---- Cavo di connessione ----
---- Trancia filo ----
---- Tranciacavo ----
* più IVA, più costi d'invio