MOSA M12 fem. 0° 2p scher. perf. d'isolante
per Profibus
Codice: | 7000-14225-0000000 |
Peso: | 0.054 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Femmina diritto
M12, 2 poli
B-code
schermato
Morsetti a perforazione
M12, 2 poli
B-code
schermato
Morsetti a perforazione
Dati tecnici
Family construction form | M12 |
---|---|
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP67 |
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max | 32 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC max | 32 V |
Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 4 A |
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento min | 0,25 mm² |
---|---|
Sezione di collegamento max | 0,34 mm² |
Numero AWG min | 24 |
Numero AWG max | 22 |
Installazione | Collegamento
Diametro di isolamento del filo min | 2 mm |
---|---|
Wire insulation diameter max. | 2,6 mm |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Condizione aggiuntiva grado di protezione | inserito, Avvitato |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Campo di serraggio min | 4,5 mm |
---|---|
Campo di serraggio max | 8,8 mm |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879331746 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Accessori
---- Spelacavo ----
---- Taglierina per cavo ----
---- Trancia filo ----
---- Chiave dinamometrica ----
---- Tranciacavo ----