Connecteur RJ45 Heavy Duty mâle droit 8 pôles, Profinet
No.d'art.: | 7000-74071-0000000 |
Poids: | 0.029 kg |
Pays d'origine: | PL |
Livrable de suite.
Description
PROFINET
Ethernet
Mâle droit
RJ45, 8 pôles
blindé
À raccorder soi-même
Degré de protection IP20
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Ethernet
Mâle droit
RJ45, 8 pôles
blindé
À raccorder soi-même
Degré de protection IP20
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Données techniques
Family construction form | RJ45 |
---|---|
Matériau contact | Alliage en cuivre |
Nombre de pôles | 8 |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA | 50 V |
---|---|
Tension de service CC | 50 V |
Courant de service max. | 1,75 A |
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Paramètres de transmission | CAT5e (ANSI/TIA/EIA-568-B.2-2001), CAT5 Classe D selon ISO/IEC 11801 |
---|---|
Taux de transmission max. | 1000 MBit/s |
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement min. | 0,23 mm² |
---|---|
Section de raccordement max. | 0,32 mm² |
Numéro AWG min. | 23 |
Numéro AWG max. | 22 |
Installation | Raccordement
Type de raccordement | Bornes autodénudantes (IDC) |
---|---|
Cycles d’enfichage min. | 750 |
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP20 |
---|---|
Catégorie de surtension (EN 60950-1) | I |
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du boîtier | nickel plated |
---|---|
Revêtement du contact | doré |
Matériau boîtier | Zinc moulé |
Matériau support de contact | PC |
Données mécaniques | Données de montage
Plage de serrage min. | 5 mm |
---|---|
Plage de serrage max. | 9 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -40 °C |
---|---|
Température de service max. | 70 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27260705 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260703 |
ECLASS-7.0 | 2744010 |
ECLASS-8.0 | 2744010 |
ECLASS-9.0 | 27440114 |
ECLASS-10.1 | 2744010 |
ECLASS-11.1 | 2744010 |
ECLASS-12.0 | 27440114 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879671064 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |