Connecteur RJ45 mâle droit 4 pôles blindé, Heavy Duty
No.d'art.: | 7000-74005-0000000 |
Poids: | 0.03 kg |
Pays d'origine: | CN |
Livrable de suite.
Description
PROFINET
Mâle droit
RJ45, 4 pôles
À raccorder soi-même
Degré de protection IP20
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
4x AWG24 / AWG22
Mâle droit
RJ45, 4 pôles
À raccorder soi-même
Degré de protection IP20
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
4x AWG24 / AWG22
Données techniques
Family construction form | RJ45 |
---|---|
Matériau contact | Alliage en cuivre |
Nombre de pôles | 4 |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC | 48 V |
---|---|
Tension de service CC max. (listé UL) | 2,8 V |
Courant de service max. | 720 mA |
Courant de service max. (UL) | 28 mA |
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Taux de transmission max. | 100 MBit/s |
---|
Installation | Raccordement
Cycles d’enfichage min. | 500 |
---|
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP20 |
---|---|
Degré de pollution | 2 |
Catégorie de surtension (EN 60950-1) | II |
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du contact | doré |
---|---|
Matériau boîtier | Zinc |
Matériau support de contact | POM |
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur | 14,02 mm |
---|---|
Largeur | 16,4 mm |
Profondeur | 56,5 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -30 °C |
---|---|
Température de service max. | 70 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260703 |
ECLASS-7.0 | 2744010 |
ECLASS-8.0 | 2744010 |
ECLASS-9.0 | 27440114 |
ECLASS-10.1 | 2744010 |
ECLASS-11.1 | 2744010 |
ECLASS-12.0 | 27440114 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879830362 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |