RJ45 Heavy Duty mas. 0° 4poli Profinet
Codice: | 7000-74005-0000000 |
Peso: | 0.03 kg |
Paese di origine: | CN |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
PROFINET
Maschio diritto
RJ45, 4 poli
Collegabili a campo
Grado di protezione IP20
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
4x AWG24 / AWG22
Maschio diritto
RJ45, 4 poli
Collegabili a campo
Grado di protezione IP20
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
4x AWG24 / AWG22
Dati tecnici
Family construction form | RJ45 |
---|---|
Materiale morsetti | Lega di rame |
N. di poli | 4 |
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC | 48 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC max (UL-listed) | 2,8 V |
Corrente di esercizio max | 720 mA |
Corrente di esercizio max (UL) | 28 mA |
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Velocità di trasmissione max | 100 MBit/s |
---|
Installazione | Collegamento
Cicli di collegamento min | 500 |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP20 |
---|---|
Grado di inquinamento | 2 |
Categoria di sovratensione (EN 60950-1) | II |
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento contatto | dorato |
---|---|
Materiale custodia | Zinco |
Materiale portacontatti | POM |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza | 14,02 mm |
---|---|
Larghezza | 16,4 mm |
Profondità | 56,5 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -30 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 70 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260703 |
ECLASS-7.0 | 2744010 |
ECLASS-8.0 | 2744010 |
ECLASS-9.0 | 27440114 |
ECLASS-10.1 | 2744010 |
ECLASS-11.1 | 2744010 |
ECLASS-12.0 | 27440114 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879830362 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |