Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

Cube20 DIO8

Série Cube 20, module d'entrées, IP20, 8 entrées ou sorties

No.d'art.: 564501
Poids: 0.15 kg
Pays d'origine:  CZ
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Liaison système
M12 Power
DIO8 - (BN) Cube67/20
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC 24 V
Norm operating voltage EN 61131-2
Tension de fonctionnement US CC 24 V
Tension de service UA CC 24 V
Consommation électrique max. 100 mA
Courant total UA max. 4 A
Courant total US max. 4 A
Caractéristiques électriques | Entrée
Résistant aux surcharges oui
Protection anti courts-circuits oui
Type input PNP (EN 61131-2)
Filtre temporel d'entrée 1 ms
Courant admissible max. 0,7 A
Caractéristiques électriques | Sortie
Résistant aux surcharges oui
Protection anti courts-circuits oui
Courant de sortie max. par broche 0,5 A
Charge de lampe 10 W
Diagnostics
Diagnostic Under voltage
Diagnostic par BUS par module et canal
Diagnostic par LED par module et canal (seulement les sorties)
Diagnostic de court-circuit oui
Indicateur à LED Connexion Ethernet/trafic de données
Diagnostic de surcharge oui
Installation | Affectation des broches
Rangée de bornes X2 Input/Output
Rangée de bornes X3 Input/Output
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP20
Galvanic separation (operating voltage) oui
Galvanic separation input/output oui
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Number extension modules max. 3
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type rail porteur, (EN 60715)
Hauteur 117 mm
Largeur 56 mm
Profondeur 47 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. 0 °C
Température de service max. 55 °C
Température de stockage min. -20 °C
Température de stockage max. 85 °C
Produit standard EN 61131-2

Connection types
Type de connexion 1 Cube67 In
Type de connexion 2 X0
Type de connexion 3 X1
Type de connexion 4 X2
Type de connexion 5 X2
Type de connexion 1
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V
Type de connexion 2
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact Incolore
Nombre de pôles 6
PIN 1 UA
PIN 2 UA
PIN 3 UI
PIN 4 UI
PIN 5 0 V
PIN 6 0 V
Type de connexion 3
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact Incolore
Nombre de pôles 6
PIN 1 FE
PIN 2 FE
PIN 3 0 V
PIN 4 0 V
PIN 5 0 V
PIN 6 0 V
Type de connexion 4
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact Incolore
Nombre de pôles 6
PIN 1 DI 0
PIN 2 DI 1
PIN 3 DI 2
PIN 4 DI 3
PIN 5 US
PIN 6 US
Type de connexion 5
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact Incolore
Nombre de pôles 6
PIN 1 DO 0
PIN 2 DO 1
PIN 3 DO 2
PIN 4 DO 3
PIN 5 0 V
PIN 6 0 V

ECLASS-6.0 27061801
ECLASS-6.1 27242608
ECLASS-7.0 27242608
ECLASS-8.0 27242608
ECLASS-9.0 27242608
ECLASS-10.1 27242608
ECLASS-11.1 27242608
ECLASS-12.0 27242608
ETIM-5.0 EC001604
GTIN 4048879045582
Numéro du tarif douanier 85176200
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 564501_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 564501_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Document: Manuel d'instruction 56035_hdb_x_16.zip (16)
  • Document: Manuel d'instruction 56975_hdb_x_13.zip (13)
  • Document: Notice d'installation 564501_ina_6_11.pdf (11)
  • fichier de construction: P8 564501_p8_2_50.zip (50)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 564501_1040-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: Divers Cube20_Beschriftung.xls (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 564501_1040-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTTF rapport 564501_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)
  • Software: Driver de l'appareil Cube20_Beschriftung.xls (10)

---- Bornier ----
* HT, plus frais d’envoi