Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
Cube20 interfaccia di sistema a CUBE67  564501
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

Cube20 interfaccia di sistema a CUBE67

8 canali multifunzione

Codice: 564501
Peso: 0.15 kg
Paese di origine:  CZ
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Connessione di sistema
M12 Power
DIO8 - (BN) Cube67/20
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Certificate
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC 24 V
Norm operating voltage EN 61131-2
Tensione di esercizio US CC 24 V
Tensione di esercizio UA CC 24 V
Corrente assorbita max 100 mA
Corrente cumulativa UA max 4 A
Corrente cumulativa US max 4 A
Dati elettrici | Ingresso
Resistente a sovraccarico si
Protetto da cortocircuito si
Type input PNP (EN 61131-2)
Filtro per tempo di ingresso 1 ms
Capacità di corrente max 0,7 A
Dati elettrici | Uscita
Resistente a sovraccarico si
Protetto da cortocircuito si
Corrente di uscita per ciascun pin max 0,5 A
Carico lampada 10 W
Diagnosi
Diagnostica Under voltage
Diagnostica tramite BUS per modulo e canale
Diagnostica tramite LED per modulo e canale (solo uscite)
Diagnosi di cortocircuito si
Indicatore LED Connessione Ethernet/traffico dati
Diagnosi di sovraccarico si
Installazione | Configurazione dei pin
Serie di morsetti X2 Input/Output
Serie di morsetti X3 Input/Output
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP20
Galvanic separation (operating voltage) si
Galvanic separation input/output si
Dati tecnici | Dati meccanici
Number extension modules max. 3
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type guida portante, (EN 60715)
Altezza 117 mm
Larghezza 56 mm
Profondità 47 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min 0 °C
Temperatura di esercizio max 55 °C
Temperatura di stoccaggio min -20 °C
Temperatura di stoccaggio max 85 °C
Standard di prodotto EN 61131-2

Connection types
Tipo di collegamento 1 Cube67 In
Tipo di collegamento 2 X0
Tipo di collegamento 3 X1
Tipo di collegamento 4 X2
Tipo di collegamento 5 X2
Tipo di collegamento 1
Family construction form M12
Gender female
Colore portacontatti nero
Codifica A
N. di poli 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V
Tipo di collegamento 2
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti Incolore
N. di poli 6
PIN 1 UA
PIN 2 UA
PIN 3 UI
PIN 4 UI
PIN 5 0 V
PIN 6 0 V
Tipo di collegamento 3
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti Incolore
N. di poli 6
PIN 1 FE
PIN 2 FE
PIN 3 0 V
PIN 4 0 V
PIN 5 0 V
PIN 6 0 V
Tipo di collegamento 4
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti Incolore
N. di poli 6
PIN 1 DI 0
PIN 2 DI 1
PIN 3 DI 2
PIN 4 DI 3
PIN 5 US
PIN 6 US
Tipo di collegamento 5
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti Incolore
N. di poli 6
PIN 1 DO 0
PIN 2 DO 1
PIN 3 DO 2
PIN 4 DO 3
PIN 5 0 V
PIN 6 0 V

ECLASS-6.0 27061801
ECLASS-6.1 27242608
ECLASS-7.0 27242608
ECLASS-8.0 27242608
ECLASS-9.0 27242608
ECLASS-10.1 27242608
ECLASS-11.1 27242608
ECLASS-12.0 27242608
ETIM-5.0 EC001604
GTIN 4048879045582
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85176200

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Listed CA 564501_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US 564501_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 564501_ina_6_11.pdf (11)
  • Documento: Manuali 56035_hdb_x_16.zip (16)
  • Documento: Manuali 56975_hdb_x_13.zip (13)
  • File di progettazione: P8 564501_p8_2_50.zip (50)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 564501_1040-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 564501_1040-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: Diverso Cube20_Beschriftung.xls (A)
  • Informazioni: MTTF Report 564501_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)
  • Software: Driver del dispositivo Cube20_Beschriftung.xls (10)

---- Morsettiera ----
* più IVA, più costi d'invio