morsettiera equipotenziale
marrone blu marrone blu
Codice: | 56081 |
Peso: | 0.079 kg |
Paese di origine: | CZ |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
Morsettiera equipotenziale
marrone/blu/marrone/blu
marrone/blu/marrone/blu
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max | 30 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC max | 30 V |
Corrente cumulativa max | 10 A |
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento max | 2,5 mm² |
---|---|
Numero AWG min | 28 |
Numero AWG max | 14 |
Installazione | Collegamento
Connessione | Morsetti a molla plug-in |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP20 |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza | 70 mm |
---|---|
Larghezza | 56 mm |
Profondità | 32,5 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | 0 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 55 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -40 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 85 °C |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27141106 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27141106 |
ECLASS-7.0 | 27141106 |
ECLASS-8.0 | 27141106 |
ECLASS-9.0 | 27141106 |
ECLASS-10.1 | 27141106 |
ECLASS-11.1 | 27141106 |
ECLASS-12.0 | 27141106 |
ETIM-5.0 | EC001283 |
GTIN | 4048879049436 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85369010 |