Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
morsettiera equipotenziale  56084
Il prodotto può differire dall'immagine

morsettiera equipotenziale

grigio

Codice: 56084
Peso: 0.079 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Morsettiera equipotenziale
grigio/grigio/grigio/grigio
Certificate
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max 30 V
Tensione di esercizio CC max 30 V
Corrente cumulativa max 10 A
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento max 2,5 mm²
Numero AWG min 28
Numero AWG max 14
Installazione | Collegamento
Connessione Morsetti a molla plug-in
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP20
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza 70 mm
Larghezza 56 mm
Profondità 32,5 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min 0 °C
Temperatura di esercizio max 55 °C
Temperatura di stoccaggio min -40 °C
Temperatura di stoccaggio max 85 °C

ECLASS-6.0 27141106
ECLASS-6.1 27141106
ECLASS-7.0 27141106
ECLASS-8.0 27141106
ECLASS-9.0 27141106
ECLASS-10.1 27141106
ECLASS-11.1 27141106
ECLASS-12.0 27141106
ETIM-5.0 EC001283
GTIN 4048879286893
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85369010

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Listed CA 56084_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US 56084_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 56109_ina_2_17.pdf (17)
  • File di progettazione: DXF 56109_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: STP 56109_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 56084_14-09.14_ce_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 56084_14-09.14_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTTF Report 56084_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)
* più IVA, più costi d'invio