Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

Cube67 BN-P

Série Cube, IP 67, PROFIBUS M12 codé B Mini C 7/8, Tête de station

No.d'art.: 56501
Produit alternatif:   
Poids: 0.45 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

PROFIBUS DP
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
Certificate
Certificate
Certificate
Technologies de bus

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC 24 V
Consommation électrique max. 120 mA
Courant total UA max. 8 A
Courant total US max. 8 A
Communication industrielle | Données de bus
Plage d'adresses min. 0
Plage d'adresses max. 99
Type de réglage d'adresse Contacteur rotatif
Diagnostics
Diagnostic Aucune tension, Under voltage
Diagnostic par BUS par module et canal
Diagnostic par LED par module et canal
Diagnostic de court-circuit oui
Indicateur à LED Connexion Ethernet/trafic de données
Diagnostic de surcharge oui
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP67
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Number extension modules max. 16
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type Fixation par vis à 2 trous
Hauteur 151 mm
Largeur 50 mm
Profondeur 50,3 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. 0 °C
Température de service max. 55 °C
Température de stockage min. -20 °C
Température de stockage max. 75 °C
Produit standard EN 61131-2

Connection types
Type de connexion 1 Bus In
Type de connexion 2 Bus Out
Type de connexion 3 Internal system connection
Type de connexion 4 Puissance
Type de connexion 1
Family construction form M12
Gender male
Couleur support de contact noir
Codage B
Nombre de pôles 5
PIN 1 5 V
PIN 2 Cable A (GN)
PIN 3 0 V
PIN 4 Cable B (RD)
PIN 5 Shield
Type de connexion 2
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact noir
Codage B
Nombre de pôles 5
PIN 1 5 V
PIN 2 Cable A (GN)
PIN 3 0 V
PIN 4 Cable B (RD)
PIN 5 Shield
Type de connexion 3
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V
Type de connexion 4
Family construction form 7/8"
Gender male
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 5
PIN 1 0 V
PIN 2 0 V
PIN 3 PE
PIN 4 24 V DC (US)
PIN 5 24 V DC (UA)

ECLASS-6.0 27242608
ECLASS-6.1 27242608
ECLASS-7.0 27242608
ECLASS-8.0 27242608
ECLASS-9.0 27242608
ECLASS-10.1 27242608
ECLASS-11.1 27242608
ECLASS-12.0 27242608
ETIM-5.0 EC001604
GTIN 4048879048736
Numéro du tarif douanier 85389099
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 56501_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 56501_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Description du dispositif: GSD 56501_Cube67_KFG_x_12.zip (12)
  • Document: Manuel d'instruction 56980_hdb_x_48.zip (48)
  • Document: Manuel d'instruction 56971_hdb_x_37.zip (37)
  • Document: Manuel d'instruction 56970_hdb_x_25.zip (25)
  • Document: Notice d'installation 56501_ina_6_25.pdf (25)
  • fichier de construction: DXF 56501_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 56501_p8_2_50.zip (50)
  • fichier de construction: STP 56501_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 56501_14-11.15_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: Divers Cube67_ComDrv_Help.zip (A)
  • Information: Divers Cube67_ComDrv.zip (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 56501_14-11.15_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: MTBF rapport 56501_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_b.pdf (B)
  • Information: MTTF rapport 56501_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_c.pdf (C)
  • Software: Function blocks 56501_Cube67_ComDrv_TB4_x_10.zip (10)
  • Software: Function blocks 56501_Cube67_ComDrv_Help_TB4_x_10.zip (10)

---- Bouchon à vis ----
---- Marqueur d'appareil ----
---- Adaptateur de rail de montage ----
  • Adaptateur rail DIN pour tête de station Cube67
    Livrable de suite.
    54,40 CHF
---- Résistance de terminaison ----
---- Matériel de mise à la terre ----
* HT, plus frais d’envoi