Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
Cube67 DIO16 E Cable 1,5m  5666200
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

Cube67 DIO16 E Cable 1,5m

No.d'art.: 5666200
Poids: 0.22 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Module d’extension
DIO16 - 0.5 A (E) 1.5 m (open cable)
Avec extrémité de câble libre
Entrées/sorties logiques (multifonctions)
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Norm operating voltage EN 61131-2
Tension de fonctionnement US CC 24 V
Tension de service UA CC 24 V
Consommation électrique max. 30 mA
Courant total UA max. 4 A
Courant total US max. 4 A
Caractéristiques électriques | Entrée
Type input PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Filtre temporel d'entrée 1 ms
Courant admissible max. 0,5 A
Caractéristiques électriques | Sortie
Résistant aux surcharges oui
Protection anti courts-circuits oui
Courant de sortie max. par broche 0,5 A
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Paramétrabilité des canaux d'E/S Diagnoseeingang, Entrée, Sortie
Diagnostics
Alerte actionneur par canal via BUS
Diagnostic Aucune tension, Under voltage
Diagnostic par BUS par module et canal
Diagnostic par LED par module
Diagnostic de court-circuit oui
Indicateur à LED Connexion Ethernet/trafic de données
Diagnostic de surcharge oui
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP67
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type Fixation par vis à 2 trous
Hauteur 150 mm
Largeur 30 mm
Profondeur 34,5 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. 0 °C
Température de service max. 55 °C
Température de stockage min. -20 °C
Température de stockage max. 75 °C

Connection types
Type de connexion 1 Bus In
Type de connexion 2 Bus Out
Type de connexion 3 Data
Type de connexion 1
Family construction form M12
Gender male
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V
Type de connexion 2
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V
Type de connexion 3
Family construction form free cable end
Couleur support de contact gris
Nombre de pôles 20
PIN 1 In / Out 1
PIN 2 In / Out 2
PIN 3 In / Out 3
PIN 4 In / Out 4
PIN 5 In / Out 5
PIN 6 In / Out 6
PIN 7 In / Out 7
PIN 8 In / Out 8
PIN 9 In / Out 9
PIN 10 In / Out 10
PIN 11 In / Out 11
PIN 12 In / Out 12
PIN 13 In / Out 13
PIN 14 In / Out 14
PIN 15 In / Out 15
PIN 16 In / Out 16
PIN 17 0 V
PIN 18 0 V
PIN 19 0 V
PIN 20 24 V DC Sensor

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879044899
Numéro du tarif douanier 85444290
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Document: Notice d'installation 5666200_ina_6_10.pdf (10)
  • fichier de construction: DXF 56651_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 5666200_p8_2_50.zip (50)
  • fichier de construction: STP 56651_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 5666200_1102-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 5666200_1102-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTTF rapport 5666200_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Bouchon à vis ----
---- Matériel de mise à la terre ----
---- Adaptateur de rail de montage ----
  • Adaptateur rail DIN pour modules Cube67 largeur 30 cm
    Livrable de suite.
    41,40 CHF
---- Adaptateur capteur-actionneur ----
---- Résistance de terminaison ----
---- Marqueur d'appareil ----
* HT, plus frais d’envoi