Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
CUBE67 DIO16 E cavo 1,5m  5666200
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

CUBE67 DIO16 E cavo 1,5m

Codice: 5666200
Peso: 0.22 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Modulo di espansione
DIO16 - 0.5 A (E) 1.5 m (open cable)
Con terminale libero
Ingressi/uscite digitali (multifunzione)
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Alimentazione
Norm operating voltage EN 61131-2
Tensione di esercizio US CC 24 V
Tensione di esercizio UA CC 24 V
Corrente assorbita max 30 mA
Corrente cumulativa UA max 4 A
Corrente cumulativa US max 4 A
Dati elettrici | Ingresso
Type input PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Filtro per tempo di ingresso 1 ms
Capacità di corrente max 0,5 A
Dati elettrici | Uscita
Resistente a sovraccarico si
Protetto da cortocircuito si
Corrente di uscita per ciascun pin max 0,5 A
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Parametrabilità canali I/O Diagnoseeingang, Ingresso, Uscita
Diagnosi
Allarme attuatore per canale tramite BUS
Diagnostica Nessuna tensione, Under voltage
Diagnostica tramite BUS per modulo e canale
Diagnostica tramite LED per modulo
Diagnosi di cortocircuito si
Indicatore LED Connessione Ethernet/traffico dati
Diagnosi di sovraccarico si
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP67
Dati meccanici | Dati di montaggio
Suitable for mounting type Fissaggio a vite con 2 fori
Altezza 150 mm
Larghezza 30 mm
Profondità 34,5 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min 0 °C
Temperatura di esercizio max 55 °C
Temperatura di stoccaggio min -20 °C
Temperatura di stoccaggio max 75 °C

Connection types
Tipo di collegamento 1 Bus In
Tipo di collegamento 2 Bus Out
Tipo di collegamento 3 Data
Tipo di collegamento 1
Family construction form M12
Gender male
Colore portacontatti nero
Codifica A
N. di poli 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V
Tipo di collegamento 2
Family construction form M12
Gender female
Colore portacontatti nero
Codifica A
N. di poli 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V
Tipo di collegamento 3
Family construction form free cable end
Colore portacontatti grigio
N. di poli 20
PIN 1 In / Out 1
PIN 2 In / Out 2
PIN 3 In / Out 3
PIN 4 In / Out 4
PIN 5 In / Out 5
PIN 6 In / Out 6
PIN 7 In / Out 7
PIN 8 In / Out 8
PIN 9 In / Out 9
PIN 10 In / Out 10
PIN 11 In / Out 11
PIN 12 In / Out 12
PIN 13 In / Out 13
PIN 14 In / Out 14
PIN 15 In / Out 15
PIN 16 In / Out 16
PIN 17 0 V
PIN 18 0 V
PIN 19 0 V
PIN 20 24 V DC Sensor

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879044899
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85444290

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Documento: Istruzioni d'installazione 5666200_ina_6_10.pdf (10)
  • File di progettazione: DXF 56651_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 5666200_p8_2_50.zip (50)
  • File di progettazione: STP 56651_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 5666200_1102-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 5666200_1102-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTTF Report 5666200_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Tappo a vite ----
---- Materiale per messa a terra ----
---- Adattatore per guida di montaggio ----
  • adattatore guida di montaggio per moduli I/O (30mm)
    Disponibile immediatamente.
    41,40 CHF
---- Adattatore sensore-attuatore ----
---- Resistenza di chiusura ----
---- Marcatore per dispositivo ----
* più IVA, più costi d'invio