Cube67 FSC Socket M12 Mount
Connecteur Hand-Brid 6 pôles femelle /, Connecteur M12 codé A 6 pôles
No.d'art.: | 56948 |
Poids: | 0.15 kg |
Pays d'origine: | DE |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
M12
Femelle droit
Liaison système interne
avec socle de fixation
Bride, espacement des trous 30 mm, cote de perçage 3.3 mm
Femelle droit
Liaison système interne
avec socle de fixation
Bride, espacement des trous 30 mm, cote de perçage 3.3 mm
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC | 24 V |
---|---|
Courant de service max. | 4 A |
Installation | Raccordement
Connection information | Han-Brid®, 6-polig |
---|---|
Family construction form | M12 |
Gender | female |
Cycles d’enfichage min. | 500 |
Installation | Affectation des broches
Nombre de pôles | 6 |
---|
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP65 |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur | 80,5 mm |
---|---|
Largeur | 40 mm |
Profondeur | 40 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -40 °C |
---|---|
Température de service max. | 85 °C |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27242692 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242692 |
ECLASS-7.0 | 27242692 |
ECLASS-8.0 | 27242692 |
ECLASS-9.0 | 27242692 |
ECLASS-10.1 | 27242692 |
ECLASS-11.1 | 27242692 |
ECLASS-12.0 | 27242692 |
ETIM-5.0 | EC001583 |
GTIN | 4048879047890 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |