CUBE67 accessori
connettore interfaccia di sistema
Codice: | 56948 |
Peso: | 0.15 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
M12
Femmina diritto
Connessione di sistema interna
con base di fissaggio
Flangia, distanza tra fori 30 mm, dima di foratura 3.3 mm
Femmina diritto
Connessione di sistema interna
con base di fissaggio
Flangia, distanza tra fori 30 mm, dima di foratura 3.3 mm
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC | 24 V |
---|---|
Corrente di esercizio max | 4 A |
Installazione | Collegamento
Connection information | Han-Brid®, 6-polig |
---|---|
Family construction form | M12 |
Gender | female |
Cicli di collegamento min | 500 |
Installazione | Configurazione dei pin
N. di poli | 6 |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65 |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza | 80,5 mm |
---|---|
Larghezza | 40 mm |
Profondità | 40 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -40 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 85 °C |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27242692 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242692 |
ECLASS-7.0 | 27242692 |
ECLASS-8.0 | 27242692 |
ECLASS-9.0 | 27242692 |
ECLASS-10.1 | 27242692 |
ECLASS-11.1 | 27242692 |
ECLASS-12.0 | 27242692 |
ETIM-5.0 | EC001583 |
GTIN | 4048879047890 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |