Eco-Rail-2 Alimentation à découpage monophasé
IN: 90..132VAC/173..264VAC OUT: 24VDC/20ADC
No.d'art.: | 85137 |
Poids: | 1.6 kg |
Pays d'origine: | CN |
Livrable de suite.
Description
INPUT: 90...132 V AC/173...264 V AC
OUTPUT: 23...28 V DC
Courant: 20 A
Pontage en cas de panne de secteur min.
min. 15 ms (115 V AC); min. 20 ms (230 V AC)
OUTPUT: 23...28 V DC
Courant: 20 A
Pontage en cas de panne de secteur min.
min. 15 ms (115 V AC); min. 20 ms (230 V AC)
Données techniques
Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Nombre max. d'appareils branchés en série | 2 |
---|---|
Possibilité de connexion en parallèle | non |
Branchement série | oui |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau | 50 ... 60 Hz |
---|
Caractéristiques électriques | Entrée
Fusible interne côté primaire | 12 A |
---|---|
Caractéristique du fusible amont | Inerte |
Tension d'entrée 1 CA | 100 V |
Tension d'entrée 1 CA min. | 90 V |
Tension d'entrée 1 CA max. | 132 V |
Tension d'entrée 2 CA | 200 V |
Tension d'entrée 2 CA min. | 173 V |
Tension d'entrée 2 CA max. | 264 V |
Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA | 7,8 A |
Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA | 4 A |
Choc de courant d'appel max. | 40 A @ 230 V |
Rendement | 89 % @ 115 V AC, 90 % @ 230 V AC |
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie CC | 24 V |
---|---|
Tension de sortie CC min. | 23 V |
Tension de sortie CC max. | 28 V |
Tension de sortie réglable | oui |
Courant de sortie | 20 A |
Ondulation résiduelle effective max. | 50 mV |
Spikes (s-s) max. | 100 mV |
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP20 |
---|---|
Protection contre les surcharges Sortie | oui |
Protection en court-circuit sortie | oui |
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Rail porteur TH35, (EN 60715) |
Hauteur | 124 mm |
Largeur | 105 mm |
Profondeur | 124 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | 0 °C |
---|---|
Température de service max. | 40 °C |
Derating à partir de | 40 °C |
Température de stockage min. | -20 °C |
Température de stockage max. | 85 °C |
Humidité relative de l'air min. (fonctionnement) | 20 % |
Humidité relative de l'air max. (fonctionnement) | 90 % Sans condensation |
Données de raccordement
Type de connexion 1
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | vert |
Nombre de pôles | 3 |
PIN 1 | PE |
PIN 2 | N |
PIN 3 | L |
Type de connexion 2
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | vert |
Nombre de pôles | 4 |
PIN 1 | - |
PIN 2 | - |
PIN 3 | + |
PIN 4 | + |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4048879694636 |
Numéro du tarif douanier | 85044083 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Disjoncteur électronique ----
---- Alimentation en courant ----
---- Tournevis ----