AMMS 10-1
Module-optocoupleur, 0....35VDC, triac, 10...35 V DC, 0...5 V DC
No.d'art.: | 506057 |
Poids: | 0.024 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Transistor 0.5 A
24 V DC
24 V DC
Données techniques
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée OFF CC min. | 0 V |
---|---|
Tension d'entrée OFF CC max. | 5 V |
Tension d'entrée CC min. | 10 V |
Tension d’entrée CC max. | 35 V |
Courant d’entrée | 12 mA |
Caractéristiques électriques | Sortie
Retard à l'arrêt max. | 20 ms |
---|---|
Courant de repos OFF max. | 0,3 mA |
Fréquence de commutation inductive max. | 20 Hz |
Fréquence de commutation ohmique max. | 7000 Hz |
Tension de commutation CC min. | 4,5 V |
Tension de commutation CC max. | 44 V |
Courant de commutation min. | 1 mA |
Courant de commutation max. | 0,5 A |
Chute de tension CC max. | 1,2 V |
Diagnostics
Indicateur d'état à LED | rouge |
---|
Protection des appareils | Électrique
Tension d'isolement assignée | 3750 V |
---|
Protection des appareils | Milieux
Flame resistance | Difficilement inflammable |
---|
Données mécaniques | Données du matériau
Couleur du boîtier | noir |
---|---|
Matériau boîtier | Plastique |
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Rail porteur TH35, G32, (EN 60715) |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -20 °C |
---|---|
Température de service max. | 60 °C |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27261590 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27261590 |
ECLASS-8.0 | 27261590 |
ECLASS-9.0 | 27261590 |
ETIM-5.0 | EC001504 |
GTIN | 4048879411363 |
Numéro du tarif douanier | 85414900 |
Unité de conditionnement | 1 |