Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
Optokopplermodul MIRO 6,2mm 24V DC  526075
Photo non contractuelle

Optokopplermodul MIRO 6,2mm 24V DC

TR,20kHz,IN<1MA *2V Steuerspannung

No.d'art.: 526075
Poids: 0.028 kg
Pays d'origine:  CZ
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Transistor 0.2 A
24 V DC
Courant de commande 0.1 mA (5 V DC)
Bornes à vis
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée OFF CC min. 0 V
Tension d'entrée OFF CC max. 1,5 V
Tension d’entrée CC 24 V
Tension d'entrée CC min. 1,9 V
Tension d’entrée CC max. 30 V
Courant d'entrée CC max. 16 mA
Caractéristiques électriques | Sortie
Retard à l'arrêt max. 20 µs
Courant de repos OFF max. 0,1 mA
Fréquence de commutation max. 20000 Hz
Tension de commutation CC min. 5 V
Tension de commutation CC max. 48 V
Courant de commutation min. 0,1 mA
Courant de commutation max. 0,2 A
Chute de tension CC max. 1,2 V
Diagnostics
Indicateur d'état à LED jaune
Protection des appareils | Électrique
Tension d'isolement assignée 3750 V
Protection des appareils | Milieux
Flame resistance Difficilement inflammable
Données mécaniques | Données du matériau
Couleur du boîtier noir
Matériau boîtier Plastique
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type rail porteur, (EN 60715)
Hauteur 91 mm
Largeur 6,2 mm
Profondeur 71 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 60 °C
Température de stockage min. -40 °C
Température de stockage max. 80 °C

Type de connexion 1
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 1
PIN 1 -
Type de connexion 2
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 1
PIN 1 +
Type de connexion 3
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 1
PIN 1 In
Type de connexion 4
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 1
PIN 1 14
Type de connexion 5
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 1
PIN 1 13 +

ECLASS-6.0 27371604
ECLASS-6.1 27371604
ECLASS-7.0 27371604
ECLASS-8.0 27371604
ECLASS-9.0 27371604
ECLASS-10.1 27371604
ECLASS-11.1 27371604
ECLASS-12.0 27371604
ETIM-5.0 EC001504
GTIN 4048879024518
Numéro du tarif douanier 85414900
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • fichier de construction: P8 526075_p8_2_10.zip (10)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 526075_1560-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 526075_1560-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: MTTF rapport 526075_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)
* HT, plus frais d’envoi